您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
SFS 380048
SFS Group Schweiz AG
17 Dübeltechnik und Ankertechnik
Schwerlast Befestigungen Chemie
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/duebeltechnik_und_ankertechnik/schwerlast_bef_chemie/highbond_anker_stahl_fhb_ii_al_asmtab.prj},{NB=SFS 380048},{ARTNR=380048},{FN=4007},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER},{LM=97035},{MKT=FI 97035 Ank zn,FHBII-ALM16x160/30,10},{LTEXT1=FISCHER Highbond-Anker FHB II},{LTEXT2=Stahl galvanisch verzinkt},{LTEXT3=},{LTEXT4=FHB II-A L M16x160/30 (97035)},{M=M16},{D0=18},{HEF=160},{H0=175},{TFIX=30},{L=228},{SW=24},{TINST=60},{PPATH=highbond_anker_stahl_fhb_ii_al_asmtpl.prj},{EOL=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 26
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
4007 - fischer Highbond-Anker Stahl gal zn FHB II-A L
Bill of material
SFS 380048
ARTNR
Artikelnummer
380048
380048
FN
4007
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
FISCHER
LM
Lief.Mat
97035
97035
MKT
Materialkurztext
FI 97035 Ank zn,FHBII-ALM16x160/30,10
FI 97035 Ank zn,FHBII-ALM16x160/30,10
LTEXT1
Langtext 1
FISCHER Highbond-Anker FHB II
LTEXT2
Langtext 2
Stahl galvanisch verzinkt
LTEXT4
Langtext 4
FHB II-A L M16x160/30 (97035)
FHB II-A L M16x160/30 (97035)
M
Gewinde
M16
M16
D0
Bohrernenndurchmesser
18
18
mm
HEF
Verankerungstiefe
160
160
mm
H0
Bohrlochtiefe
175
175
mm
TFIX
Nutzlänge
30
30
mm
L
Länge
228
228
mm
SW
Schlüsselweite
24
24
mm
TINST
T inst
60
60
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
4008 - fischer Highbond-Anker Stahl galvanisch verzinkt FHB II-A S
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
4009 - fischer Highbond-Anker rostfrei A4 FHB II A L
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
4010 - fischer Highbond-Anker rostfrei A4 FHB II A S
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
4842 - fischer Injektions-Ankerstange Stahl zn FIS A
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
Reference 65101 - Hexagon head screw full thread - DIN 933 - Stainless stee...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
26.02.2020
4907 - fischer Durchstecksiebhülsen FIS Set 18x130/200 M12/200 A4
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
4954 - fischer Ankerstangen rostfrei A4 RG M
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
4857 - fischer Ankerstange Stahl 8.8 galvanisch verzinkt RG M
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
5002 - fischer Injections-Ankerhülse mit Netz Nylon FIS H N
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
4871 - fischer Injektions-Ankerstange Stahl 8.8 znb FIS A
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
4969 - fischer Bolzenanker rostfrei A4 FAZ II GS
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
4897 - fischer Durchstecksiebhülsen FIS Set 18x130/200 M12/200
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
4840 - fischer Injektions-Ankerstange A4 FIS A
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求