您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
SFS 628127
SFS Group Schweiz AG
17 Dübeltechnik und Ankertechnik
Schwerlastbefestigungen Stahl
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/duebeltechnik_und_ankertechnik/schwerlastbefestigungen_stahl/banker_gs_faz_ii_asmtab.prj},{NB=SFS 628127},{ARTNR=628127},{FN=4982},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER},{LM=538430},{MKT=FI 538430 AnkBol zn,FAZII12/80GS,20},{LTEXT1=FISCHER Ankerbolzen FAZ II GS},{LTEXT2=verzinkt},{LTEXT3=Scheiben Ø 44x4},{LTEXT4=FAZ II 12/80 GS (538430)},{D0=12},{L=180},{HEF=70},{H2=170},{LS=131},{TFIX=80},{M=M12},{TINST=60},{SW=19},{S=44x4},{TD=-},{X=9.0},{L1X=20.000},{L2X=2.000},{L3X=59.000},{NDM1=12},{L1=28.180},{L2=38.180},{R=3.500},{SWX=2.5},{Y=11.200},{X1=2.500},{X2=12.300},{PPATH=banker_gs_faz_ii_asmtpl.prj},{EOL=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 19
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
4982 - fischer Bolzenanker Stahl galvanisch verzinkt GS FAZ II
Bill of material
SFS 628127
ARTNR
Artikelnummer
628127
628127
FN
4982
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
FISCHER
LM
Lief.Mat
538430
538430
MKT
Materialkurztext
FI 538430 AnkBol zn,FAZII12/80GS,20
FI 538430 AnkBol zn,FAZII12/80GS,20
LTEXT1
Langtext 1
FISCHER Ankerbolzen FAZ II GS
LTEXT2
Langtext 2
verzinkt
verzinkt
LTEXT3
Langtext 3
Scheiben Ø 44x4
Scheiben Ø 44x4
LTEXT4
Langtext 4
FAZ II 12/80 GS (538430)
FAZ II 12/80 GS (538430)
D0
Bohrernenndurchmesser
12
12
mm
L
Dübellänge
180
180
mm
HEF
Verankerungstiefe
70
70
mm
H2
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
170
170
mm
LS
Länge
131
131
mm
TFIX
max. Anbauteildicke
80
80
mm
M
Gewinde
M12
M12
TINST
T inst.
60
60
mm
SW
Schlüsselweite
19
19
mm
S
Scheibe
44x4
44x4
mm
TD
min. Bohrlochtiefe bei Vorsteckmontage
-
-
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求