Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 5
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
3361 - fischer ULTRACUT Betonschrauben sechskant Stahl FBS II 6 gvz
Bill of material
SFS 682094
ARTNR
Artikelnummer
FN
3361
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
FISCHER
LM
Lief.Mat
MKT
Materialkurztext
LTEXT1
Langtext 1
FISCHER ULTRACUT Betonschrauben FBS II
LTEXT2
Langtext 2
Stahl verzinkt Sechskantkopf + T30
LTEXT3
Langtext 3
mit angeformter Unterlegscheibe
LTEXT4
Langtext 4
D0
Bohrernenndurchmesser
6 mm
TFIX
max. Dicke des Anbauteils
mm
SW
Antrieb
10 mm
H2
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
mm
LS
Länge
mm
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models