Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 8
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
3352 - fischer ULTRACUT Betonschrauben Senkkopf Stahl gvz FBS II 6 SK
Bill of material
SFS 682077
ARTNR
Artikelnummer
FN
3352
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
FISCHER
LM
Lief.Mat
MKT
Materialkurztext
LTEXT1
Langtext 1
FISCHER ULTRACUT Betonschrauben FBS II
LTEXT2
Langtext 2
Senkkopf Stahl verzinkt
LTEXT4
Langtext 4
D0
Bohrernenndurchmesser
6 mm
L
Länge
mm
TFIX
max. Dicke des Anbauteils
mm
T
Antrieb
T 30
H2
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
mm
KOPF
Kopf Ø
13.3 mm
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir