Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
4822 - fischer Nagelanker mit Nagelkopf Stahl verzinkt blau FNA II
Bill of material
SFS 396931
ARTNR
Artikelnummer
FN
4822
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
FISCHER
LM
Lief.Mat
MKT
Materialkurztext
LTEXT1
Langtext 1
FISCHER Nagelanker FNA II
LTEXT2
Langtext 2
mit Nagelkopf Stahl verzinkt blau
LTEXT4
Langtext 4
D0
Bohrernenndurchmesser
6 mm
TD
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
mm
HEF
Verankerungstiefe
30 mm
L
Dübellänge
mm
TFIX
max. Dicke des Anbauteils
mm
D
Kopf-Ø
13 mm
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD