Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
4827 - fischer Nagelanker m. Gewinde FNA II 6x30 M 6x45 A4
Bill of material
SFS 396968
ARTNR
Artikelnummer
396968
FN
4827
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
FISCHER
LM
Lief.Mat
44112
MKT
Materialkurztext
FI 44112 NaAnk A4,FNAII6x30M6/5,50
LTEXT1
Langtext 1
FISCHER Nagelanker FNA II
LTEXT2
Langtext 2
mit Gewinde M6 rostfrei A4
LTEXT4
Langtext 4
FNA II 6x30 M 6x45 A4 (44112)
D0
Bohrernenndurchmesser
6 mm
TD
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
45 mm
HEF
Nutzlänge
30 mm
L
Dübellänge
50 mm
TFIX
max. Dicke des Anbauteils
5 mm
M
Gewinde
M6
SW
Schlüsselweite
10 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей