Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
1777 - SST Stützenfuss Stahl feuerverzinkt PPB
Bill of material
463007
ARTNR
Artikelnummer
FN
1777
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
SIMPSONSTRONGTIE
LM
Lief.Mat
MKT
Materialkurztext
LTEXT1
Langtext 1
LTEXT2
Langtext 2
Stahl feuerverzinkt
LTEXT4
Langtext 4
A
Länge
mm
B
Länge
mm
C
Höhe
mm
D
Breite
90 mm
E
Länge
90 mm
F
Höhe
mm
Enter value for F
Höhe
mm
cm
inch
ft
G
Gewinde
mm
T1
Dicke
mm
T2
Dicke
5 mm
D1
Durchmesser
mm
D2
Durchmesser
12 mm
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models