Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
CY1L - Magnetically Coupled Rodless Cylinder Slider Type/Ball Bushing Bearing
Bill of material
CY1L15H-50
BORE
Bore size
mm
THREAD1
Port thread type
FORCE
Magnetic holding force
STROKE
Stroke
mm
POS
Position
mm
Введите значение для POS
Position
mm
cm
inch
ft
ADJUSTMENT
Adjustment type
AUTOSWITCH
Auto switch
LEAD
Lead wire length
NUMBER
Number of auto switches
STOP
Stroke option
COM
Comment
-
THREAD2
Thread on/off
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей