피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
PF3W704-03-L-Z
SMC
bp4_detection_switch
PF3W Digital Flow Switch for Water 3-color display
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_detection_switch/pf3w/pf3w7-l_asmtab.prj},{NB=PF3W704-03-L-Z(0)},{TYPE=(7) Integrated display},{FLOW=04},{VALVE=},{THREAD1=},{PORT=03},{OUTPUT=L},{SENSOR=},{LEAD=},{UNIT=},{BRACKET=},{CERTIFICATE=},{THREAD2=0},{PPATH=pf3w7-l/assembly/pf3w7-l_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
PF3W7-L - Integrated Display 3-Color Display IO-Link Compatible Digital
Bill of material
PF3W704-03-L-Z
TYPE
Type
(7) Integrated display
FLOW
Rated flow range
(04) 0.5 to 4 L/min
(20) 2 to 16 L/min
(40) 5 to 40 L/min
(11) 10 to 100 L/min
(21) 50 to 250 L/min
(04) 0.5 to 4 L/min
(20) 2 to 16 L/min
(40) 5 to 40 L/min
(11) 10 to 100 L/min
(21) 50 to 250 L/min
VALVE
Flow adjust valve
(-) Without flow adjust valve
(S) With flow adjust valve
(-) Without flow adjust valve
(S) With flow adjust valve
THREAD1
Thread type
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
PORT
Port size
(03) 3/8
(03) 3/8
OUTPUT
Output specifications
(L) IO-Link/Switch output (N/P)
(L2) IO-Link/Switch output (N/P)+IO-Link/Switch output (N/P)
(L) IO-Link/Switch output (N/P)
(L2) IO-Link/Switch output (N/P)+IO-Link/Switch output (N/P)
SENSOR
Temperature sensor
(-) None
(T) With temperature sensor
(-) None
(T) With temperature sensor
LEAD
Lead wire
(-) With lead wire with M8 connector (3 m)
(N) None
(Q) With M12-M8 conversion lead wire (0.1 m)
(-) With lead wire with M8 connector (3 m)
(N) None
(Q) With M12-M8 conversion lead wire (0.1 m)
UNIT
Unit specifications
(-) Instantaneous flow rate:gal/min,With display unit switching function,Accumulated flow:gal,With display unit switching function,Temperature:degree Celsius
(M) Instantaneous flow rate:L/min,Accumulated flow:L,Temperature:degree Celsius
(-) Instantaneous flow rate:gal/min,With display unit switching function,Accumulated flow:gal,With display unit switching function,Temperature:degree Celsius
(M) Instantaneous flow rate:L/min,Accumulated flow:L,Temperature:degree Celsius
BRACKET
Bracket
(-) None
(R) Bracket
(-) None
(R) Bracket
CERTIFICATE
Calibration certificate
(-) Without calibration certificate
(A) With calibration certificate
(-) Without calibration certificate
(A) With calibration certificate
THREAD2
Thread on/off
on
off
on
off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PF3W7-Z - Integrated Display 3-Color Display Digital Flow Switch For Water
SMC
15.04.2024
PF3W7-Z - Integrated Display 3-Color Display Digital Flow Switch For Water
SMC Corporation
13.11.2023
PF3W7-X445 - 3-Color Display Digital Flow Switch For Water/IO-Link Compatib...
SMC
15.04.2024
PF3W7-L - Integrated Display 3-Color Display IO-Link Compatible Digital
SMC Corporation
13.11.2023
PF3W7-X445 - 3-Color Display Digital Flow Switch For Water/IO-Link Compatib...
SMC Corporation
13.11.2023
PF3W - Digital Flow Switch for Water 3-color display
SMC
16.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청