피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
português
Türkçe
English
FT 63
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
Fixings
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/fissaggi/ft_asmtab.prj},{NB=FT 63},{CODE=FT 63},{CODENIT=06153},{A=30.000},{B=14.200},{C=13.000},{D=92.000},{E=65.000},{F=15.000},{G=36.850},{H=32.900},{I=29.400},{R1D=28.100},{R2D=31.600},{SCAVO=8.000},{RESTERNO=122.000},{VER=4.000},{COLSCAVOSUP=2.000},{COD=FT63},{PPATH=ft_tpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
FT - Fixing
Bill of material
FT 63
CODE
-
FT 63
FT 63
A
30.000
30.000
mm
B
14.200
14.200
mm
C
13.000
13.000
mm
D
92.000
92.000
mm
E
65.000
65.000
mm
F
15.000
15.000
mm
G
36.850
36.850
mm
H
32.900
32.900
mm
I
29.400
29.400
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FTP - Fixing
Special Springs
18.06.2020
FB - Fixing
Special Springs
18.06.2020
FBA - Fixing
Special Springs
18.06.2020
FT - Fixing
Berger Tools
13.05.2021
FT - Fixing
RCM
27.11.2019
SC 1500 - ISO 11901 Standard
Special Springs
09.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청