Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 11
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
MQ 700 - Maximum force, rod sealed
Bill of material
MQ700-032-A
CODE
-
CU
Stroke
mm
L
Total length
mm
LMIN
Minimum length
mm
RC
Reserves stroke
2 mm
D
Diameter
32 mm
RD
Rod Diameter
20 mm
P
Pressure
210 bar
PMIN
Pressure min.
20 bar
CX
Working stroke
mm
Enter value for CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixing
F0
Nominal initial force
660 daN
F1I
Isothermal end force
daN
F1P
Polytrophic end force
daN
V
Volume
cm³
S
Surface
3.14 mm
MAXSPEED
Maximum speed
1.6 m/s
W
Weight
Kg
SPM
Cicli/minuto
TMIN
Temperature min
0 Cicli/minuto
TMAX
Temperature max
80 Cicli/minuto
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)