Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 57
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
SC 7500 - ISO 11901 Standard
Lista de materiales
SC7500-113-E-N
CODE
-
CU
Carrera
mm
L
Longitud total
mm
LMIN
Longitud mínima
mm
RC
Carrera de reserva
3 mm
D
Diámetro
150 mm
RD
Diâmetro da haste
80 mm
P
Presión nominal de carga
bar
PMIN
Presión mínima
20 bar
CX
Carrera de trabajo
mm
Enter value for CX
Carrera de trabajo
mm
cm
inch
ft
FIS
Brida
F0
Fuerza inicial nominal
daN
F1I
fuerza finale isotérmica
daN
F1P
Fuerza finale politrópica
daN
V
Volumen
cm³
S
Superficie
50.27 cm²
MAXSPEED
Velocidad màxima
1.8 m/s
W
Peso
Kg
SPM
Cicli/minuto
TMAX
Temperatura max
80 °C
TMIN
Temperatura max
0 °C
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD