Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 20
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Stern
Description
MX1 - Tie rods extended on both ends
Nomenclature
SH - 63 /45 x 1 - MX1 - 40
LINA
SH - 63 /45 x 1 - MX1 - 40
SER
Series
TIP
Type
MX1
SIZE
Alésage Ø
mm
MM
Tige Ø
mm
CORSA
Course
mm
Entrez la valeur pour CORSA
Course
mm
cm
inch
ft
TDS
Amortissement
TDT
Filetage tige
WH
Tige de prolongation
mm
Entrez la valeur pour WH
Tige de prolongation
mm
cm
inch
ft
GUA
Etanchéités
MAT
Rod material
FL
Fluid
DIS
Entretoise
DISINFO
Entretoise info
0D = Without spacer (Stroke from 0÷1000mm.)
PC1
Pos. connexion côté tige
PC2
Pos. connexion côté fond
RF1
AV
RF2
AR
PSA1
Pos. purges d’air AU
PSA2
Pos. purges d’air AR
ASX
Accessoire tige
ASCODE
Accessory code
-
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Stern
    MX2 - Extended rear tie rods
    Stern
    MX3 - Extended front tie rods
    Hub City
    PT28407 - Powertorque Series
    Hub City
    PT24207 - Powertorque Series
    Stern
    ME5 - Head flange
    Hub City
    PT29415 - Powertorque Series
    NKK Switches
    Waterproof Miniature Toggles - Series M - Miniature Toggles
    NKK Switches
    JB Series - Nonilluminated Low Profile Process Sealed Tactiles
    NKK Switches
    DSA Series - Tilt Switch
    NKK Switches
    A Series - Process Sealed Subminiature Rockers
    NKK Switches
    JWS Series - Internationally Approved Rockers
    NKK Switches
    FR01 Series - 10mm DIP Rotaries
    NKK Switches
    CWT - Miniature Power Rockers
    NKK Switches
    SS Series - Nonilluminated Ultra-Miniature Slides
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés