您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
한국어
中文
中文
SRGL-43C-10x10
(株)成一机工
小型精密联轴器
SRG
SRGL-C
Powered by
CAD模型選擇
{sungil/coupling/srg/srgl-c/srgl_43c.prj},{NB=SRGL-43C-10x10(00-00)},{PN=SRGL-43},{D=43.0},{L=52.0},{L1=25.0},{D1=10.000},{K1=},{KB1=0},{KT1=0.00},{SP1=},{TAP1=},{D2=10.000},{K2=},{KB2=0},{KT2=0.00},{SP2=},{TAP2=},{L3=7.3},{F=7.0},{F2=11.5},{SZ=M5},{SZM=5.0},{C=0.5},{S1=14.0},{S2=1.2},{S1D=40.0},{S1C=42.4},{BL=15.00},{BD=8.75},{BD1=5.40},{BH=5.00},{HB=5.50},{HS=4.00},{DD=11.75},{NT=20},{MT=7,000},{MI=4.1x10^-5},{MASS=141},{DC=22.3},{TAP=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
(株)成一机工
描述
SRGL-43C(W) - Rigid Coupling
明细表
SRGL-43C-10x10
PNO
产品编号
SRGL-43C
FM
紧固方法
通用夹具类型
D
外径
43.0
L
长度
52.0
L1
25.0
D1
内径1
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
K1
键槽1
没有键槽
应用键槽
没有键槽
应用键槽
KB1
键槽宽度 1
0
0
KT1
键槽高度1
SP1
分割型
积分型
分割型
积分型
分割型
TAP1
其他标签
No Tap
Tap
No Tap
Tap
D2
内径2
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
K2
键槽2
没有键槽
应用键槽
没有键槽
应用键槽
KB2
键槽宽度 2
0
0
KT2
键槽高度2
SP2
分割型
积分型
分割型
积分型
分割型
TAP2
其他标签
No Tap
Tap
No Tap
Tap
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求