Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
TE Connectivity
Description
Fiber Connector Covers and Caps
Bill of material
1828740-1
PN
Part Number
CTEPS
Contact TE Product Support
CLICK HERE to Contact TE Product Support
FSCPBN
Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now
CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now
DESC
Description
ALIAS
Alias
PT
Product Type
Accessory
AT
Accessory Type
SYSTEM
System
CT
Connector Type
LC ODVA
CS
Connector Style
SEALED
Sealed
Yes
MATERIAL
Material
COLOR
Color
Black
PM
Packaging Method
Package
PQ
Packaging Quantity
1
COMMENT
Comment
ODVA Connector. Qualified to Telcordia GR-326 and TIA/EIA 568B.3
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей