카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
TE Connectivity
Description
Probe Pads
Bill of material
1625854-2
PN
Part Number
CTEPS
Contact TE Product Support
CLICK HERE to Contact TE Product Support
FSCPBN
Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now
CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now
DESC
Description
ALIAS
Alias
ET
Element Type
Foil
SC
Size Code
RC
Resistance Class
Up to 1k Ω
RESISTANCE
Resistance
<.05 Ω
TOLERANCE
Tolerance
0 %
PR
Power Rating
0 W
MS
Mount Style
Surface Mount
DIMENSIONS
Dimensions
mm
PM
Packaging Method
Taped & Reeled
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
    MayTec
    Connector screw - Connector screw
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드