Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
SRP/EES MHD FR - VULKOLLAN® wheels, cast iron centre, swivel top plate electrowelded sprung-loaded bracket type EES MHD with adjustable front brake
Stückliste
639504
COD
Code
D
Raddurchmesser
mm
F
Radbreite
50 mm
H
Bauhohe
mm
AXB
Platten-Aussemmasse
135x110 mm
AAXBB
Schraublochentfernung
105x80 mm
EE
Schraublochabmessung
11 mm
E
Ausladung
100 mm
O
Feststeller-Schwenkradius
mm
LCMAX
Maximale Belastungsfähigkeit
400 daN
LCMIN
Minimale Belastungsfähigkeit
50 daN
H1
Maximale Federung
25 mm
LC1
Belastungsfähigkeit 4 km/h
daN
LC2
Belastungsfähigkeit 6 km/h
daN
LC3
Belastungsfähigkeit 10 km/h
daN
LC4
Belastungsfähigkeit 16 km/h
daN
W
Gewicht
kg
INFO
Technische Beschreibung
Technische Beschreibung
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen