Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
65ER SRP/PT - High thickness "TR" polyurethane wheels with ergonomic rounded profile, aluminum center, "PT" type swivel support
Bill of material
655953
COD
Code
D
Wheel diameter
mm
F
Wheel width
mm
H
Overall height
mm
AXB
Top plate outer dimensions
140x110 mm
AAXBB
Hole spacing
105x80 mm
EE
Hole width
11 mm
E
Offset
70 mm
LC
Load capacity 4km/h
daN
LC2
Load capacity 6km/h
daN
W
Weight
kg
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Os usuários que visualizaram isso também estavam interessados ​​em
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD