Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Tellurerota
Descripción
68P SRP EE/MHD - Ruedas monobloque de poliamida 6 para grandes cargas, soporte giratorio tipo "EE MHD"
Lista de materiales
682956
COD
Código
682956
D
Diametro rueda
200
F
Ancho bandaje
50 mm
H
Altura total
252 mm
AXB
Dimensiones platina
135x110 mm
AAXBB
Distancia entre agujeros
105x80 mm
EE
Diámetro agujeros
11 mm
E
Excentricidad
70 mm
LC
Capacidad de carga
1500 daN
W
Peso
4.58 kg
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD