Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
Tellurerota
Descripción
SF/EE MHD - Ruedas de goma "SIGMA ELASTIC", nucleo de aluminio, soporte fixo tipo "EE MHD"
Lista de materiales
728414
COD
Código
D
Diametro rueda
mm
F
Ancho bandaje
50 mm
H
Altura total
mm
AXB
Dimensiones platina
135x110 mm
AAXBB
Distancia entre agujeros
105x80 mm
EE
Diámetro agujeros
11 mm
LC
Capacidad de carga - 4 km/h
daN
LC1
Capacidad de carga - 6 km/h
daN
W
Peso
kg
INFO
Descripción técnica
Descripción técnica
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD