카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
C-247 Steel Conduit Clamps
Bill of material
C247
CN
Cat. No.
C247
DESCRIPTION
Description
KD C247 Steel Conduit Clamp
CS
Conduit Size
1/2, 3/4
MBFT
Maximum Beam Flange Thickness
5/8, 7/16 인치
A
2.250 인치
B
1.375 인치
C
2.750 인치
D
0.5625 인치
AA
a
0.125 인치
WT
Weight
33 lbs/c
FINISH
Finish
Galv-Krom
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드