Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV0245-01-46P - Geometry
Bill of material
MDSLV0245-01-46P
MN
Model Number
MDSLV0245-01-46P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
AA
0.75 palec
AB
193.4022 mm
AF
67.5 mm
AJ
149.23 mm
AK
114.3 mm
AH
49.7 mm
BB
4 mm
BD
165 mm
BF
3/8" - 16 UNC palec
BV
128.1 mm
C
336.3 mm
ES
38.5 mm
NW
N-W
57.15 mm
P
212 mm
R
19.5 mm
S
4.7625 mm
T
41.5 mm
U
22.25 mm
V
56.134 mm
XL
154.7701 mm
XN
134 mm
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
    Toshiba
    MDSLV086-07 - Geometry
    Toshiba
    MDSLV041-08 - MDSLV041-08
    Toshiba
    MDSLV127-03 - 56-360-SD
    Toshiba
    MDSLV001-08 - Low Voltage Motors
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model