Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
LFS12C - Runde Feinschneidstempel mit zylindrischem Kopf - Form C
Bill of material
VEITH-Schneidstempel LFS12C-4x3x90
VB
Bezeichnung
Schneidstempel
KB
Kurzbez.
LFS12C
D1
Schaft-Ø n6
mm
D2
Schneiden-Ø n6
mm
D3
Kopf-Ø -0.1
mm
H
Kopfhöhe -0.02
5 mm
RK
Radius +0.1
mm
RS
Radius
13 mm
AUSWAHL
Standard / Erweiterte Auswahl
L2
Schneidenlänge +0.5
mm
L1
Gesamtlänge +0.5
mm
MAT
Werkstoff
HSS
HRC1
Härte - Schaft
64 ± 2 HRC
HRC2
Härte - Kopf
56 ± 3 HRC
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés