Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 9
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
LZ22ER - Schneidstempel ISO 8020 mit Auswerfer mit rechteckiger Form - FR
Bill of material
VEITH-Schneidstempel LZ22ER-10x4.5x4.51x71
VB
Bezeichnung
Schneidstempel
KB
Kurzbez.
LZ22ER
D1
Schaft-Ø m5
mm
D2
Kopf-Ø -0.25
mm
H
Kopfhöhe +0.25
5 mm
RK
Radius - Kopf +0.1
mm
AUSWAHL
Standard / Erweiterte Auswahl
A
Schneidkantenlänge ±0.01
mm
Enter value for A
Schneidkantenlänge ±0.01
mm
cm
inch
ft
B
Schneidkantenlänge ±0.01
mm
Enter value for B
Schneidkantenlänge ±0.01
mm
cm
inch
ft
RE
Eckenradius ±0.05
mm
RS
Radius - Schaft
13 mm
L2
Schneidenlänge +0.5
mm
L1
Gesamtlänge +1
mm
VERSION
Sicherungsart
D3
für Stift-Ø
mm
F
Abstand - Verdrehsicherung +0.01
mm
W
Winkel
Grad
MAT
Werkstoff
HSS
HRC1
Härte - Schaft
64 ± 2 HRC
HRC2
Härte - Kopf
52 ± 5 HRC
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir