Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
282-432/100-000 hasta 282-434/100-000 - Puente, aislado
Lista de materiales
282-432/100-000_HI
BESTNR
Item-No.
BEZEICHNUNG
Designación
Puente, 30 A, naranja
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
STROM
Intensidad de corriente según
30 A
P
Número de polos
HOEHE
Altura
31.40 mm
BREITE
Ancho
mm
TIEFE
Profundidad
6.98 mm
FARBE
Color
naranja
GEWICHT
Peso
g
BEMERKUNGEN
Comment
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD