Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
210-198 - Copper carrier rail, 35 x 15 mm, 2.3 mm thick, 2 m long, unslotted, according to EN 60715
Bill of material
210-1982000
BESTNR
Item-No.
210-198
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Height
15.00 mm
L
Length
mm
Введите значение для L
Length
mm
cm
inch
ft
TIEFE
Depth
35.00 mm
FARBE
Color
kupferfarben
GEWICHT
Weight
2075.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-43
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-43
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей