Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
709-169 - Cover carrier, Type 3
Bill of material
709-169
BESTNR
Item-No.
709-169
BEZEICHNUNG
Description
Cover carrier, gray
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Height
73.60 mm
BREITE
Width
8.00 mm
TIEFE
Depth
128.30 mm
FARBE
Color
gray
GEWICHT
Weight
27.653 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型