Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 13
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
231-332/108-000 à 231-346/108-000 - Connecteur mâle (pour circuits imprimés) Broche à souder droite, 1x1 mm Pas 5,08 mm / 0.2 in
Nomenclature
231-337/108-000
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
tension de mesure
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
12 A
RM
Pas
5.08 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
12.00 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
8.40 mm
FARBE
Couleur
orange
BEMERKUNGEN
Comment
L1 = (No. of poles x Pin Spacing) + 5,9 mm | L2 = (No. of poles x Pin Spacing) + 9,9 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,4 + 0,1 mm
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés