Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2086-3202/700-000/997-604 a 2086-3208/700-000/997-607 - Morsetto per circuito stampato tipo SMD, pulsante, 1,5 mm², Passo pin 5 mm, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2086-3204/700-000/997-605
BESTNR
Codice art.
BEZEICHNUNG
Designazione
Morsetto per circuito stampato tipo SMD, 1.5 mm², 17.5 A, nero
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.2 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
24 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
17.5 A
RM
Passo
5.00 mm
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
7.80 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
13.60 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
FARBE
Colore
nero
GEWICHT
Peso
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of Pole - 1) x Pin Spacing + 4.2 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1 (+0.1) mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD