Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
237-136 - Borna para placas de circuito impreso, 2,5 mm², Paso 5 mm, 6 polos
Lista de materiales
237-136
BESTNR
Item-No.
237-136
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.5 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
20 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
5 - 7 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
3 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
16 A
RM
Paso
5.00 mm
P
Número de polos
6
HOEHE
Altura
11.00 mm
BREITE
Ancho
30.00 mm
TIEFE
Profundidad
9.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
6
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
6
FARBE
Color
grau
GEWICHT
Peso
5.716 g
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.2 + 0.1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD