Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2601-1102/987-100 - Leiterplattenklemme, Hebel, 1.5 mm², Rastermaß 3.5 mm, Push-in CAGE CLAMP®
Stückliste
2601-1102/987-100
BESTNR
Bestell-Nr.
2601-1102/987-100
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Leiterplattenklemme, 1.5 mm², 2-polig, grau
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.25 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
24 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 9 mm
SPANNUNG
Spannung
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
17.5 A
RM
Rastermaß
3.50 mm
P
Polzahl
2
HOEHE
Höhe
12.75 mm
BREITE
Breite
8.50 mm
TIEFE
Tiefe
14.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
2
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
2
FARBE
Farbe
weiß/blau
GEWICHT
Gewicht
1.700 g
BOHRLOCHDURCHM
Bohrlochdurchmesser
1.2 (+0.1) mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen