Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 55
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2706-252 à 2706-262 - Barrette à bornes avec leviers de manipulation et logement de pontage Pas 10 mm / 0.394 in
Nomenclature
2706-257/000-006
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.5 - 6 mm²
QUERSCHNITT2
sections
20 - 10 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
11 - 12 mm
SPANNUNG
tension de mesure
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
41 A
RM
Pas
10.00 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
25.50 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
30.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
FARBE
Couleur
GEWICHT
Poids
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (Nombre de pôles x pas) - 2.5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.8 + 0.1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés