카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
2042-1008 - Switching module, with changeover rocker switch, Switching voltage: 250 VAC
Bill of material
2042-1008
BESTNR
Item-No.
2042-1008
BEZEICHNUNG
Description
Switching module, translucent
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
250 V
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
10 A
HOEHE
Height
87.00 mm
BREITE
Width
15.50 mm
TIEFE
Depth
52.00 mm
FARBE
Color
gray
GEWICHT
Weight
17.400 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-49
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드