Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
787-873 - Modulo batteria piombo-acido AGM, Tensione di ingresso 24 V DC, Corrente d'uscita 40 A, Capacità 12 Ah, con controllo batteria
Lista materiale
787-873
BESTNR
Codice art.
787-873
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altezza
239.00 mm
BREITE
Larghezza
120.50 mm
TIEFE
Lunghezza
217.50 mm
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V
GEWICHT
Peso
10650.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-05-04-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-05-04-03
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD