Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
787-2742 - Power supply unit, Eco, 3-phase, 24 VDC output voltage, 20 A output current, DC OK contact
Bill of material
787-2742
BESTNR
Item-No.
787-2742
BEZEICHNUNG
Description
Power supply unit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 6 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 10 AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
11 - 12 mm
HOEHE
Height
170.00 mm
BREITE
Width
80.00 mm
TIEFE
Depth
130.00 mm
GEWICHT
Weight
1710.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V / 20 A
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)