Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
787-3861/004-020 - elektroniczny wyłącznik nadprądowy, 1-kanałowy, napięcie wejściowe 24 V DC, konfig. 0,5 … 4 A, NEC Class 2, zestyk sygnalizacyjny
Lista materiałowa
787-3861/004-020_HI
BESTNR
Nr zamówienia.
787-3861/004-020
BEZEICHNUNG
Description
elektroniczny wyłącznik nadprądowy
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
26 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
SPANNUNG
Measured voltage
24 V
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
HOEHE
wysokość
97.80 mm
BREITE
szerokość
6.00 mm
TIEFE
głębokość
94.00 mm
FARBE
kolor
jasnoszary
GEWICHT
masa
53.600 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-18-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-18-02
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD