품질보증 정보
카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
789-804
WAGO
PG 06 - Electronics
Series 789
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg06/serie789/0789-0804_0999-0962.prj},{NB=789-804},{BESTNR=789-804},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 1.5},{QUERSCHNITT2=28 - 14},{ABISOLIERLAENGE=5 - 6},{HOEHE=55.00},{BREITE=17.50},{TIEFE=90.00},{FARBE=lichtgrau},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{GEWICHT=40.765},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/789-804},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/789-804}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
789-804 - Switching module, with latching pushbutton, Switching voltage: 250 VAC, Switching current: 16 A
Bill of material
789-804
BESTNR
Item-No.
789-804
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 1.5
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
5 - 6
mm
HOEHE
Height
55.00
mm
BREITE
Width
17.50
mm
TIEFE
Depth
90.00
mm
FARBE
Color
lichtgrau
GEWICHT
Weight
40.765
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청