Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
858-517 - Stecksockel mit Industrierelais 4 Wechsler mit Goldkontakten AC 115 V
Stückliste
858-517
BESTNR
Bestell-Nr.
858-517
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
2 x 0.34 / 1 x 1.5 / 1 x 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
22 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
9 - 10 mm
HOEHE
Höhe
73.00 mm
BREITE
Breite
31.00 mm
TIEFE
Tiefe
97.00 mm
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
95.300 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
AC 115 V | IN 10 mA
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen