Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
221-2502 - Befestigungsadapter mit Zugentlastung, 2-fach, für Durchgangsverbinder mit Hebel, für Schraubbefestigung
Stückliste
221-2502
BESTNR
Bestell-Nr.
221-2502
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Befestigungsadapter mit Zugentlastung, grau
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
P
Polzahl
2
HOEHE
Höhe
6.50 mm
BREITE
Breite
20.80 mm
TIEFE
Tiefe
100.00 mm
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
4.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen