Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-1416 - MODULO DI INGRESSO DIGITALE 8 CANALI DC 24 V COMMUTAZIONE DEL POSITIVO COLLEGAMENTO A 2 FILI
Lista materiale
750-1416
BESTNR
Codice art.
750-1416
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
HOEHE
Altezza
64.00 mm
BREITE
Larghezza
12.00 mm
TIEFE
Profondita
100.00 mm
FARBE
Colore
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
24V DC 0,2 ms
GEWICHT
Peso
45.151 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-04
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD