Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-503/035-000 - Boîtier de décharge de traction, 3 pôles, avec bride, pour 1 cordon, 7.0 … 11.5mm, 48 mm
Nomenclature
770-503/035-000
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
P
Nbre de pôles
3
HOEHE
Hauteur
15.60 mm
BREITE
Largeur
30.00 mm
TIEFE
Profondeur
77.00 mm
FARBE
Couleur
GEWICHT
Poids
8.180 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-90
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-90
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés