Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
770-813/011-000 - Plug for PCBs, angled, 3-pole, Cod. A
Bill of material
770-813/011-000
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
25 A
P
No. of poles
3
HOEHE
Height
11.70 mm
BREITE
Width
27.00 mm
TIEFE
Depth
26.00 mm
FARBE
Color
GEWICHT
Weight
6.599 g
BEMERKUNGEN
Comment
L Erde N
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-05
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型