Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
770-815/011-000 - Spina per circuiti stampati, angolato, 5 poli, Cod. A
Lista materiale
770-815/011-000
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensione rilevata
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
25 A
P
Numero di poli
5
HOEHE
Altezza
11.70 mm
BREITE
Larghezza
47.00 mm
TIEFE
Profondita
26.00 mm
FARBE
Colore
GEWICHT
Peso
g
BEMERKUNGEN
Comment
N Erde L1 L2 L3
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-05
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD