Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
770-901 - Acoplamiento intermedio, 5 polos/3 polos, Cod. A, L1 - L
Lista de materiales
770-901
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensión asignada según
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
25 A
HOEHE
Altura
13.00 mm
BREITE
Ancho
47.80 mm
TIEFE
Profundidad
53.40 mm
FARBE
Color
GEWICHT
Peso
15.300 g
BEMERKUNGEN
Comment
L1 - L
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD