Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
770-934 - rozgałęźniki typu h, 3-bieg., kodowanie P, 1 wejście, 2 wyjścia, odejścia jednostronne, 2 zaczepy ryglujące
Lista materiałowa
770-934_HI
BESTNR
Nr zamówienia.
770-934
BEZEICHNUNG
Description
rozgałęźniki typu h, 25 A, czerwona
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
SPANNUNG
Measured voltage
250 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
25 A
RM
raster
10.00 mm
P
liczba biegunów
3
HOEHE
wysokość
32.70 mm
BREITE
szerokość
30.00 mm
TIEFE
głębokość
51.00 mm
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
3
FARBE
kolor
czerwona
GEWICHT
masa
22.300 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-03
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD