Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
770-2363 - Snap-in socket, 3-pole, Cod. S
Bill of material
770-2363_HI
BESTNR
Item-No.
770-2363
BEZEICHNUNG
Description
Snap-in socket, 4 mm², 25 A, brown
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Level of detail
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
9 mm
SPANNUNG
Measured voltage
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
25 A
RM
Pin Spacing
10.00 mm
P
No. of poles
3
HOEHE
Height
17.50 mm
BREITE
Width
35.50 mm
TIEFE
Depth
37.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
6
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
3
FARBE
Color
brown
GEWICHT
Weight
11.900 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-02
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)