Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
770-3115/011-000 - connecteurs pour circuits imprimés, Coudé, 5 pôles, Cod. I
Nomenclature
770-3115/011-000
BESTNR
No de produit
770-3115/011-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
tension de mesure
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
25 A
P
Nbre de pôles
5
HOEHE
Hauteur
11.70 mm
BREITE
Largeur
47.00 mm
TIEFE
Profondeur
26.00 mm
FARBE
Couleur
bleu
GEWICHT
Poids
10.919 g
BEMERKUNGEN
Comment
N Erde L DA- DA+
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-05
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés