품질보증 정보
카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
890-203
WAGO
PG 20 - WINSTA
Series 890
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg20/serie890/0890-0203_0999-0962.prj},{NB=890-203},{BESTNR=890-203},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.25 - 1.5},{QUERSCHNITT2=22 - 16},{ABISOLIERLAENGE=9},{SPANNUNG=250},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=16},{HOEHE=11.70},{BREITE=15.00},{TIEFE=34.10},{FARBE=schwarz},{GEWICHT=3.800},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{ECLASS71=27-44-06-05},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/890-203},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/890-203}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
890-203 - Socket, 3-pole, Cod. A
Bill of material
890-203
BESTNR
Item-No.
890-203
890-203
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.25 - 1.5
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
22 - 16
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
9
mm
SPANNUNG
Measured voltage
250
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
4
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
16
A
HOEHE
Height
11.70
mm
BREITE
Width
15.00
mm
TIEFE
Depth
34.10
mm
FARBE
Color
schwarz
schwarz
GEWICHT
Weight
3.800
3.800
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청