Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 8
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
890-255 - wtyki, 5-bieg., kodowanie B
Lista materiałowa
890-275
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.25 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
22 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
9 mm
SPANNUNG
Measured voltage
400 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
16 A
P
liczba biegunów
5
HOEHE
wysokość
11.70 mm
BREITE
szerokość
23.60 mm
TIEFE
głębokość
34.10 mm
FARBE
kolor
GEWICHT
masa
g
BEMERKUNGEN
Comment
1 2 3 4 5
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-05
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD