Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
890-855 - connecteurs pour circuits imprimés, Droit, 5 pôles, Cod. B
Nomenclature
890-855
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
tension de mesure
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
16 A
P
Nbre de pôles
5
HOEHE
Hauteur
22.60 mm
BREITE
Largeur
23.60 mm
TIEFE
Profondeur
12.20 mm
FARBE
Couleur
GEWICHT
Poids
4.720 g
BEMERKUNGEN
Comment
1 2 3 4 5
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-05
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés